Sarl Artael, Saint-Amant-De-Nouere (Charente)

Sarl Artael, Saint-Amant-De-Nouere (Charente)

La SARL ARTAËL s’est spécialisée dans les prestations complètes en Grandes Cultures. « Nous gérons de A à Z près de 450 hectares», annonce le gérant, Matthieu Cobérac. S’y ajoutent des prestations classiques : 250 à 300 ha de semis, 350 ha de moisson en céréales ou en maïs-grain, du travail du sol, de l’épandage de lisier...

L’entreprise charentaise sait se démarquer, avec une préférence pour un contrat de 4 ou 5 ans avec un propriétaire. « Je vise alors une amélioration progressive de la marge brute, culture par culture, poste par poste, presque parcelle par parcelle », déclare Matthieu Cobérac. Réduction de l’indice de fréquence des traitements phytosanitaires (IFT), économies d’azote minéral, consommation de carburant très maîtrisée (75 l/ha) : la SARL ARTAËL relève ces défis en s’appuyant notamment sur les conseils agronomiques d’un indépendant, Serge Marais. Des itinéraires techniques novateurs, comme le semis de plantes compagnes de type colza & féveroles, sont à l’étude, comme en témoigne l’achat récent du semoir Amazone Cirrus à double trémie. Une gestion pointilleuse des apports fait le reste : marge brute et rendements progressent.

« Les quintaux sont d’abord le fruit d’un sol en bonne santé, sans compaction », précise Matthieu. Les techniques culturales simplifiées (TCS) sont à l’honneur, bien que la charrue soit, ici ou là, utilisée dans certaines situations. « Tous les travaux sont réalisés à 1 bar de pression, poursuit l’entrepreneur, un objectif que j’ai pu mettre en pratique sans hésitation sur le Fendt 720 Vario grâce aux pneumatiques Trelleborg VF 600/60R30 et VF 710/60R42 TM1060».

D’août jusqu’à mars, le pulvérisateur automoteur Pantera est aussi équipé de TM1000 HP, de dimension IF 710/60R38, laissant des passages enfin praticables pour les traitements et apports d’azote ultérieurs.

« Avec Trelleborg, j’ai découvert « d’excellents pneus ainsi que des jantes de qualité », conclut Matthieu Cobérac. « Que ce soit pour la traction, la capacité de charge, l’auto-nettoyage, la tenue dans le temps ou le comportement routier. Quand je suis enchanté d’une marque, je le fais savoir ! »

La SARL ARTAËL vient de renouveler ses deux tracteurs de tête pour deux Fendt Vario 720 et 824 Black Beauty. On s’en doutait, ils seront équipés de pneus Trelleborg de dimensions VF 600/60R30 et VF 710/60R42 TM1060 pour le premier, et 710/60R30 et 900/60R38 TM900 HP pour le second.