Trelleborg Printing - Vulcan Metal Times

Metal Times

Application Principale

Journaux

Structure

Vulcan Metal Times 
est disponible en 2 plis.

Performances clefs

  • Meilleure résistance aux écrasements
  • Amortissement amélioré pour de meilleures performances pour les grandes séries
  • Transfert encre eau optimisé
  • Convient à toutes les presses Coldset


Le produit en bref

COMPATIBILITÉ ENCRE
COULEUR DE LA SURFACE
EPAISSEUR (mm)  VALEUR DE CHARGE MOYENNE
N/cm2 @ 0,23 mm Indentation
RUGOSITÉ DE SURFACE
(Ra micron)
BASE MÉTAL
COUCHE COMPRESSIBLE
ALIMENTATION PAPIER
Hybride
Blue

Selon les plans du fabricant

250

1,2

Acier inoxydable 0,2 mm

Cellules microspheres fermées

Neutre/légèrement positif

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
APPLICATIONS  Journaux

Téléchargerment

Vulcan Metal Times

 

Téléchargements (pdf)

Restez en contact

Vous avez des questions concernant nos produits, nos services, ou la manière de les obtenir ? N'hésitez pas à nous appeler ou utilisez le formulaire de contact pour nous envoyer votre demande 

APPELEZ-NOUS

Service clientèle

    

AMÉRIQUE DU NORD 

Téléphone : (800) 344-0714

____________________________________________

AMÉRIQUE LATINE

Téléphone : +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

BRÉSIL  

Téléphone : +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPE, AFRIQUE, OCÉANIE ET ASIE 

Téléphone : +39 0371 406321

____________________________________________


ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL À :

printingsm@trelleborg.com