Impression de sécurité

Impression de sécurité

Applications spéciales avec presse offset feuille, presse rotative Heatset et presse rotative Coldset industrielles. L'environnement d'impression inclut un riche bouquet d'applications spéciales.

CF 30035S

WEIGHT GR/M2 THICKNESS (mm)
 TENSILE STRENGHTS WARP/WEFT (N/5cm) ELONGATION AT BREAK WARP/WEFT  (%)
CURE STATUS TABER ABRASION
Weight 500g well H22 cycles 500 (%)
500±30 0,50 + 0,04 -0,03

Standard ISO 1421

≥1400 / ≥250

Standard ISO 1421

≤8 / ≤20

Cured

Standard ISO 5470

≤7

 ADDITIONAL INFORMATION
APPLICATIONS  Printing of: banknotes, checks and holograms

CF 30050S

WEIGHT GR/M2 THICKNESS (mm)
 TENSILE STRENGHTS WARP/WEFT (N/5cm) ELONGATION AT BREAK WARP/WEFT  (%)
CURE STATUS TABER ABRASION
Weight 500g well H22 cycles 500 (%)
500±30 0,50 + 0,04 -0,03

Standard ISO 1421

≥1400 / ≥250

Standard ISO 1421

≤8 / ≤20

Cured

Standard ISO 5470

≤7

 ADDITIONAL INFORMATION
APPLICATIONS   Printing of: banknotes, checks and holograms

Contactez-nous

APPELEZ-NOUS

Service clientèle

    

AMÉRIQUE DU NORD 

Téléphone : (800) 344-0714

____________________________________________

AMÉRIQUE LATINE

Téléphone : +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

BRÉSIL  

Téléphone : +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPE, AFRIQUE, OCÉANIE ET ASIE 

Téléphone : +39 0371 406321

____________________________________________


ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL À :

printingsm@trelleborg.com

*
*
*
*
*
*
*
*
Pour vous tenir constamment informé(e), abonnez-vous à notre lettre d'information.