Bandes sans fin

Bandes sans fin

En combinant un vaste savoir en matière d'ingénierie polymère et une connaissance approfondie des applications de nos clients, les départements rouleaux et bandes sans fin de Trelleborg sont en mesure de fournir des solutions sur mesure au secteur de l'impression numérique. Il peut s'agir d'un large choix de pièces détachées, de bandes sans fin avec ou sans couture ou de bandes sans fin de transfert ou en silicone, pour une multiplicité de types de machines comme Imaggia. Notre offre inclut également des protections spéciales en caoutchouc pour les cylindres d'impression. Nous pouvons adapter la solution en fonction des besoins particuliers du client en étendant la plage de température de résistance, en contrôlant les propriétés électriques (résistance, conductivité, etc.) et en améliorant la résistance aux contraintes mécaniques à travers le renforcement des tissus. Continuer sur cette page ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante : printingsm@trelleborg.com

BANDES SANS FIN NUMÉRIQUES

Bande sans fin sans couture fabriquée en tissus enduit de silicone

Bande sans fin de transfert fabriquée sur mesure et bande sans fin en silicone pour une large gamme de machines.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

En fonction des besoins spécifiques à l'application, nous sommes en mesure d'adapter la bande sans fin numérique à :

  • la résistance électrique contrôlée
  • la résistance à la contrainte mécanique
  • le respect de la plage de température de résistance
  • l'amélioration des propriétés de la surface (rugosité, énergie, compatibilité, etc.)
  • le contrôle de la zone d'espacement (structure multicouche)

  • Dimension

    Les bandes sans fin numériques de Trelleborg sont disponibles dans toutes les dimensions


    Pays disponibles

    Tous les pays

    Le produit en bref

      DURETÉ
      ÉPAISSEUR (mm)  RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE   RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
     58 Sh A +/-3

     2,5

    150°C
     < 15 kΏ Ra ≤ 0,5 µm
     INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
    AVANTAGES
     Résistance élevée à l'abrasion offrant une durée de vie exceptionnelle
     Précision de l'impression grâce à une rugosité de pointe de la surface

    Restez en contact

    Vous avez des questions concernant nos produits, nos services, ou la manière de les obtenir ? N'hésitez pas à nous appeler ou utilisez le formulaire de contact pour nous envoyer votre demande 

    APPELEZ-NOUS

    Service clientèle

        

    AMÉRIQUE DU NORD 

    Téléphone : (800) 344-0714

    ____________________________________________

    AMÉRIQUE LATINE

    Téléphone : +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRÉSIL  

    Téléphone : +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPE, AFRIQUE, OCÉANIE ET ASIE 

    Téléphone : +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL À :

    printingsm@trelleborg.com