Focus sur l'application

Focus sur l'application

Accélération de la performance : meilleur fonctionnement, meilleure activité, meilleure durabilité

Applications de presse rotative Heatset

Dans cette section, les partenaires et les imprimeurs peuvent en savoir plus sur les exigences liées aux applications clés de presse rotative Heatset offset. Les imprimeurs internationaux et nos partenaires peuvent télécharger ces présentations techniques. Les sujets traités concernent le manque d'efficacité et les coûts inutiles évités par l'utilisation de blanchets plus efficaces ou de plaques vernis pour l'environnement d'impression concerné.

CHAPITRE 1

Chapitre 1/3

Trelleborg développe ses blanchets d'impression dans le but d'améliorer la performance du produit et de répondre aux exigences techniques clés des imprimeurs sur presse rotative Heatset dont les besoins sont les suivants : une alimentation neutre en papier, une absence d'estompage, une libération du papier, une absence de placage (envers), une absence de marquage de bords.

Découvrez les avantages de nos solutions afin de réduire les temps d'arrêts de la machine, d'avoir une unité d'alimentation inférieure, de réduire les risques d'interruption de papier et, en définitive, d'augmenter la productivité. Veuillez utiliser le formulaire de téléchargement.

CHAPITRE 2

Chapitre 2/3

Consultez la liste des blanchets d'impression pour presse rotative Heatset de Trelleborg. Ce document montre la construction et les caractéristiques techniques des solutions Vulcan, Rollin et Printec.

Veuillez utiliser le formulaire de téléchargement, indicateur Chapitre 2.
Chapitre 3

Chapitre 3/3

Consultez la technologie Feed-0 est si importante pour la gamme d'alimentation papier sur les machines d'impression Web Heatset. L'étude de cas est sur Vulcan Mytho, le choix naturel pour la performance d'alimentation neutre.

Veuillez utiliser le formulaire de téléchargement, drapeau indicateur 3.

Pour télécharger le fichier 

Bienvenue dans l'espace de téléchargement de nos présentations complètes. Veuillez utiliser ce formulaire pour le téléchargement ou nous envoyer un un courriel à l'adresse suivante : printingsm@trelleborg.com

Formulaire pour le téléchargement de la présentation complète

*
*
*
*
*
Heatset Chapitre 1
Heatser Chapitre 2
Heatset Chapitre 3
*
*