Rollin SD

SD

Rollin®SD est la bande sans fin en caoutchouc qui permet le rétrécissement du denim et des tissus lourds. Une nouvelle face intérieure renforcée. Cette solution est une nouvelle génération de bandes sans fin de rétrécissement conçues pour une utilisation sur des machines à textile Sanfor. Rollin®SD assure un rétrécissement optimal pour les tissus les plus exigeants. Grâce à sa nouvelle face interne, Rollin® SD garantit en permanence une fiabilité maximum et une durée de vie plus longue de votre bande sans fin en caoutchouc.

rollin

Principaux avantages

Trelleborg vous offre une assistance technique spécifique qui vous permet de bénéficier :
  • d’un manuel utilisateur et maintenance complet
  • d’un kit de réparation
  • d’une organisation technique réactive capable de fabriquer des bandes sans fin en caoutchouc dans des délais très courts en cas d'urgence
  • de conseils techniques pour le champ d'application concerné
  • d’une formation des opérateurs du client
  • Performances clés

  • Structure multicouche
  • Spécifiquement conçu pour les conditions de travail difficiles
  • Durée de vie plus longue entre les rectifications
  • Résistance améliorée de la face interne (réduction du risque d'abrasion et de craquelures)
  • Le produit en bref

     DÉVELOPPEMENT INTERNE (mm) ÉPAISSEUR (mm) LARGEUR (mm)  STRUCTURE DURETÉ DE LA FACE EXTÉRIEURE (ShA)  
     3962

     67*

     1400 to 3600

     Multilayer

     38

    * Pour les autres épaisseurs, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse suivante :  rollin@trelleborg.com

    Restez en contact

    Vous avez des questions concernant nos produits, nos services, ou la manière de les obtenir ? N'hésitez pas à nous appeler ou utilisez le formulaire de contact pour nous envoyer votre demande 

    APPELEZ-NOUS

    Service clientèle

    DANS LE MONDE ENTIER

    Téléphone : +33(0)389 384 213

    ____________________________________________

    E-MAIL À :

    rollin@trelleborg.com

    ____________________________________________