Trelleborg C-56 a été spécialement conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes de l'industrie du béton préfabriqué. Il reste flexible et forme une liaison permanente à une grande variété de substrats, y compris le béton, les métaux et les plastiques.
L'adhérence et la cohésion au moment du montage sont excellentes et s'améliorent une fois le joint comprimé et mis en service. Ce mastic est conçu pour ne pas rétrécir, s'oxyder ou durcir. Il possède une excellente résistance aux températures extrêmes, aux environnements acides et alcalins. Trelleborg C-56 a été développé avec les principaux fabricants de béton préfabriqué. Il est conforme aux normes ASTM et européennes et aux spécifications du mastic plastomère. »
Les surfaces doivent être propres et sèches. En raison de la haute qualité adhésive du Trelleborg C-56, un apprêt sur le joint n'est généralement pas nécessaire. En cas d'applications humides ou inhabituellement exigeantes, il est toutefois recommandé d'appliquer un apprêt adhésif sur la surface du joint et de le laisser sécher avant la mise en place.
La taille (section) du Trelleborg C-56, requise pour un emboitement spécifique, est déterminée par l'espace annulaire résultant en un montage entièrement scellé. Le montage doit être effectué avec une compression suffisante pour former un joint étanche approprié.
Trelleborg C-56
Fiche technique
Trelleborg Concrete Reinforcement Fiber
Fiche technique en anglais
Trelleborg External Joint Wrap
Instructions d'installation en anglais
Trelleborg External Joint Wrap
Fiche technique en anglais
External Joint Wrap
Fiche de Sécurité en anglais
External Seals
Fiche de Sécurité en anglais
Nylon
Fiche de Sécurité en anglais
Reinforcement Fiber
Fiche de Sécurité en anglais
Joint Sealant C-56
Fiche de Sécurité en anglais