Conception et fonction du joint
Le Trelleborg 171 est un joint glissant doté d’une lèvre pré-lubrifiée qui permet une installation nécessitant très peu d'effort lors de l'assemblage, puisqu'il n'y a pas de friction entre le caoutchouc et le béton. Un élément de reprise de charge lié au joint empêche le contact béton / béton entre les éléments du regard.
La performance de l'assemblage dépend de la précision dimensionnelle et de la qualité de l’état de surface de l’about mâle et de la tulipe.
La conception de l’emboitement doit se conformer aux exigences de la norme DIN V 4034-1. Le joint Trelleborg 171 répond à toutes les normes européennes actuellement applicables.
Instructions de montage
Exemples de dimensions
A (mm) | B (mm) | Écart de l'assemblage |
21.0 | 72.7 | 11.5±1.5 |
24.4 | 78.0 | 13.5±2.0 |
29.1 | 87.6 | 16.0±2.5 |
Assemblage
Téléchargements
Trelleborg 171
Fiche technique
Trelleborg 171
Instructions d'installation