Advantages et caractéristiques
- Carottages précis effectués selon les spécifications Kor-N-Seal
- Le strict respect des tolérances permet une installation du joint sans problème
- Fabriqué pour répondre aux exigences de coupe spécifiques.
- Seuls des nouveaux diamants de première qualité sont utilisés
- Perçage rapide et efficace
Type de machine de carottage |
Tuyau/regard |
Carotteuse |
Raccord carotteuse |
Gamme de diamètre (pouces) raccord carotteuse |
Services de remplacement de scie cloche disponible |
---|---|---|---|---|---|
Portatif – série Vertakor® 1200 |
Béton – Fonte ductile – Grès |
Diamant | Bride C 2" Pilot – 3 boulons | 2 à 20 (51-508) | Oui |
En usine – série Hydrokor |
Béton |
Diamant | Bride A 5" Pilot – 4 boulons |
2 à 62 (51-1575) |
Oui |
Téléchargements
Forets diamant
Fiche Technique en anglais