PLUTON TWIN OXYGEN LPG

Applications

Un tuyau jumelé pour le soudage, spécialement développé pour le transport d’oxygène et de GPL (Butane/Propane).

Avantages

Flexible, léger et donc très maniable. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

Vue d'ensemble

Tube

SBR-NBR/SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM, bleu et orange, null, lisse

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

ISO 3821. EN 559.

Spécifications techniques

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

6,3

3.5

13,3

20.0

60

55

0.25

20

5500563

6,3

3.5

13,3

20.0

60

55

0.25

40

5500564

3200

10

3.5

17

20.0

60

75

0.45

40

5500567

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements