Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
PTFE résistant aux produits chimiques, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-40 to +150, Des restrictions peuvent s’appliquer en fonction du produit chimique véhiculé
Propriétés électriques
Conductibilité du tube et du revêtement, R≤10^6Ω/lg.
Conductibilité transversale <10^9 Ω.
Normes et homologations
EN 12115.
Informations complémentaires
Pour une utilisation en toute sécurité dans les zones ATEX, le flexible doit être correctement relié à la terre.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Chemikler PTFE Certificate

Guide de manipulation

Guide de stockage

Brochure Industrie Chimique

Vidéos et animations 3D

Gamme de tuyaux Chemikler 
Nous sommes fiers de présenter nos solutions en caoutchouc pour les produits chimiques liquides. Qu'il s'agisse de transfert en cours ou de chargement/déchargement de camions, de navires ou de trains, nos solutions sont conçues pour répondre à toutes vos exigences spécifiques et sont conformes aux normes en vigueur pour une sécurité maximale. Notre gamme couvre également les flexibles composites, les assemblages convolutés inox ou PTFE.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3