TRELLVAC AL EC liquidation

Tube

NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, noir, aspect ondulé

Température

-10°C to +80°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<100MΩ/lg, l’hélice doit être également en contact avec les raccords.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements