Applications
Conçu pour l’aspiration et le refoulement de tous les aliments aqueux, acides et gras tels que le lait, les jus de fruits, le vin, la bière, les eaux de vie et spiritueux, les huiles végétales.
Destiné aux usines de transformation et aux quais de chargement/déchargement des citernes routières ou ferroviaires.
Avantages
Tube UPE de qualité alimentaire résistant aux nettoyages chimiques les plus couramment utilisés, même à des concentrations ou températures élevées.
Peut également être nettoyé à la vapeur jusqu'à +130°C pendant 30 minutes.
Aucune transmission d’odeur ou de goût.
Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion.
Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) de qualité alimentaire, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques avec hélices de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, aspect grain toile, bleu,
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Règlement FDA n° 21 CFR 177.1520.
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)