TRELLFLEX OIL VR

Hélice interne

acier recouvert de polypropylène.

Tube

polypropylène, null

Armature

couches de films et toiles en polypropylène

Revêtement

polyester enduit de PVC, jaune, aspect ondulé

Hélice externe

acier galvanisé.

Température

-20°C to +60°C.

Propriétés électriques

conductibilité électrique assurée par les spirales intérieures et extérieures en contact avec les raccords. R≤100Ω/flexible.

Normes et homologations

EN 13765:2018.

Raccords et raccordements

Tous types de raccords sertis : - raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene), - raccord Guillemin tournant (inox), - raccord camlock standard ou sécurisé, - fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.), - bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.

Informations complémentaires

Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve. Autres diamètres (mm ou pouces) et tuyaux sur mesure développés sur demande.

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

50

62

4.0

16

0.5

180

1.38

30

30

5513302

30

65

78,5

4.0

16

0.5

200

2.07

30

30

5513303

30

80

95

4.0

16

0.5

280

2.46

30

30

5513304

100

118

4.0

16

0.5

400

4.6

30

30

5513305

125

149

4.0

16

0.5

450

5.55

12

12

5603672

12

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements