Applications
Refoulement des hydrocarbures pour les barges et les docks ainsi que pour les produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu’à 50%.
Avantages
Peut s’enrouler à plat sur un cerclage acier de 800mm.
Pliable et écrasable.
Renfort axial.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
$name
Tube
NBR résistant à l’huile, lisse, noir,
Armature
nappes textiles,
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-20 to +82
Propriétés électriques
tresse de masse intégrée, R<0.5Ω/m (discontinuité électrique sur demande).
Normes et homologations
EN 1765:2016 type L15.
Transport de Matières Dangereuses.
Transport de Matières Dangereuses.
Informations complémentaires
Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar.
Flexible avec bride vulcanisée : voir la fiche produit MAGDALA.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard.
Flexible avec bride vulcanisée : voir la fiche produit MAGDALA.
Tube spécifique disponible sur demande :
- Tube NBR adapté pour les transferts récurrents de carburant pour l’aviation.
- Tube HNBR sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
Deux bandes blanches radiales ajoutées aux extrémités pour se différentier de la version standard.
Raccords et raccordements
Extrémités du tuyau assemblées avec un collier ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes, raccords filetés, Camlock ou raccords demi-symétriques).
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)