HYDRO ECO - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

HYDRO'ECO

Hydrocarbures et polyvalents

Applications

Refoulement d’hydrocarbures y compris ceux dont la teneur en aromatiques est >50% (essence avec plomb et sans plomb, gasoil). Utilisé pour les lignes de retour d’huile et de graisse dans les systèmes hydrauliques, l’air comprimé et certains autres gaz (vapeur chargée d’huile). Convient également pour les systèmes d’alimentation et de retour d’essence, les tuyaux reniflards ou les lignes d’aspiration d’air chargé de carburant/huile.

Avantages

Tube résistant aux hydrocarbures. Excellent rayon de courbure. Flexible à toutes températures. Revêtement résistant à l’abrasion et aux agents atmosphériques ainsi qu’aux projections des produits transportés.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NBR/PVC, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NBR/PVC, noir, lisse

Température

-30°C to +100°C.

Informations complémentaires

Autres longueurs ou conditionnements sur demande. Longueurs stock livrées sur dévidoirs blancs, ayant un trou de passage de diamètre 55mm.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

3

±0.4

2.25

7,5

±0.5

10.0

30

23

0.05

20

5603911

4

±0.4

3.5

11

±0.5

10.0

30

30

0.11

20

0061636

5

±0.4

3.5

12

±0.5

10.0

30

34

0.13

20

0061637

6

±0.4

3.0

12

±0.5

10.0

30

38

0.12

20

0061638

7

±0.5

3.0

13

±0.6

10.0

30

45

0.13

20

0061639

8

±0.5

3.0

14

±0.6

10.0

30

52

0.14

20

0061640

10

±0.5

3.0

17

±0.6

10.0

30

62

0.2

10

5500140

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires