AEROKLER C-CT

AEROKLER C-CT

Pétrole et produits pétroliers

Applications

Ravitaillement au sol des avions en Kérosène et tous les carburants à base de pétrole dont la teneur en aromatiques n’excède pas 30%. Destiné aux applications à basse température où le tuyau standard ne convient pas en raison des températures extrêmement froides. Refoulement de carburant sous pression.

Avantages

Reste flexible et en conformité avec l’EI 1529 jusqu’à -40°C. Tube interne évitant la pollution des carburants véhiculés. Tuyau flexible, léger et résistant à l’abrasion.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR, noir, lisse, résistant au kérosène et aux carburants pour aviation

Armature

textile synthétique tressé

Revêtement

CR, noir, aspect grain toile, résistant aux hydrocarbures et aux intempéries

Température

utilisable de -40°C à +100°C. Pas de fragilisation du caoutchouc à -48°C

Propriétés électriques

revêtement semi-conducteur, 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EI 1529:2014 7ème édition.

Informations complémentaires

Sur demande, les flexibles peuvent être équipés de raccords en laiton étamé fixés par des colliers de sécurité ½ coquille en aluminium forgé. Les flexibles sont testés unitairement et livrés avec un certificat de test. Dépression maximale de 0.15 bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre intérieur en conformité avec EI 1529/C et ISO 1825:2017.

Spécifications techniques

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

6.0

±0.7

31

±1.0

20.0

80

0.15

90

0.63

40

5514066

120

25

6.25

±0.7

37,5

±1.0

20.0

80

0.15

115

0.86

40

5514068

120

32

6.25

±0.7

44,5

±1.0

20.0

80

0.15

140

1.0

40

5514070

120

38

6.5

±0.7

51

±1.0

20.0

80

0.15

180

1.19

40

5514072

50

8.0

±0.9

66

±1.0

20.0

80

0.15

215

1.85

40

5514074

63

8.5

±1.15

80

±1.5

20.0

80

0.15

230

2.28

40

5514076

120

75

8.0

±1.15

91

±1.5

20.0

80

0.15

230

2.63

40

5514078

120

100

9.0

±1.6

118

±2.0

20.0

80

0.15

345

3.79

40

5514080

80

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements

Oil and Petroleum Supply Chain

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Plus d'informations