TRELLVAC AL EC

Applications

Tuyau d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire (sucres, céréales, farines, lait en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).

Avantages

Utilisable en zones ATEX 0, 1, 2 et 20, 21, 22. Revêtement non tâchant et résistant à l’abrasion. Tube et revêtement conducteurs augmentant considérablement la durée de vie, en particulier pour des vitesses de transfert élevées.

Design

Vue d'ensemble

Tube

NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, vert, aspect ondulé

Température

-10°C to +80°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<100MΩ/lg, l’hélice doit être également en contact avec les raccords.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004,2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO). Dépression maxi suivant norme ISO 7233.

Spécifications techniques

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

51

66

±1.5

5.0

15

0.9

125

1.43

20

5513945

63

78

±1.5

5.0

15

0.9

160

1.76

20

5513946

76

91

±1.5

5.0

15

0.9

190

2.1

20

5513947

89

104

±1.5

5.0

15

0.9

240

2.48

20

5513948

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

280

2.82

20

5513949

110

125

±1.5

5.0

15

0.9

330

3.04

20

5513950

80

125

140

±2.0

5.0

15

0.9

375

3.39

10

5513951

150

166

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.69

10

5513952

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Declaration de conformite

Declaration  

Téléchargements (pdf)

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires