Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
4 nappes de câbles métalliques,
Revêtement
NR résistant à l’abrasion et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-30 to +80
Raccords et raccordements
Tuyaux pouvant être livrés équipés de raccords sertis de type VICTAULIC ou de raccords spécifiques aux constructeurs de pompes (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)