Applications
Tuyau d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire (sucres, céréales, farines, lait en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).
Avantages
Utilisable en zones ATEX 0, 1, 2 et 20, 21, 22.
Revêtement non tâchant et résistant à l’abrasion.
Tube et revêtement conducteurs augmentant considérablement la durée de vie, en particulier pour des vitesses de transfert élevées.
Design
Vue d'ensemble
$name
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, aspect ondulé, vert,
Température
-10 to +80
Propriétés électriques
tube et revêtement conducteurs,
R<100MΩ/lg, l’hélice doit être également en contact
avec les raccords.
R<100MΩ/lg, l’hélice doit être également en contact
avec les raccords.
Normes et homologations
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Raccords et raccordements
Les tuyaux sont équipés de raccords BLOC-END® et doivent être utilisés aux pressions de service maximales suivantes : 10bar.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS