Applications
Produits alimentaires, graisses et huiles.
Avantages
Compense la dilatation thermique,
Isole des vibrations,
Absorbe les coups de béliers,
Corrige les désalignements,
Assure une étanchéité parfaite.
Design
Vue d'ensemble
Tube
NBR, strié, blanc, alimentaire (FDA)
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
Epichlorhydrine (ECO), lisse, noir,
Température
-25 to 90
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande :acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
Autres matières sur demande :acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.