TEGUFLEX® W ROUGE - Manchons compensateurs - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX® W ROUGE

Design

Applications

Eau chaude jusqu'à 90°C, eau de refroidissement, solutions salines, solutions chlorées, esters et cétones.

Avantages

Compense la dilatation thermique
Isole des vibrations
Absorbe les coups de bélier
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite.

Vue d'ensemble

Tube

EPDM, noir, strié

Armature

fils synthétiques.

Revêtement

EPDM, noir, lisse

Température

-35°C to 90°C.

Raccords et raccordements

Brides tournantes en acier zingué. Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY. Dimensions EN 1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs. Autres types sur demande.

Informations complémentaires

Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.

Technical Specifications

ID (mm) PN Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Longueur (m) Compression (mm) Élongation (mm) Latérale (mm) Angulaire (°) Sans bague de support (BARS) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

20

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0025RERE0003

¤

32

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0032RERE0002

¤

32

20

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0032RERE0003

¤

40

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0509233

¤

50

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0508319

¤

50

20

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0050RERE0003

¤

65

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

1

0509234

¤

65

20

16.0

50

150

30

20

20

30

1

TW0065RERE0003

¤

80

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

0

0509235

¤

80

20

16.0

50

150

30

20

20

30

0

TW0080RERE0003

¤

100

6

16.0

50

150

30

20

20

25

0

5601841

¤

100

10/16

16.0

50

150

30

20

20

25

0

0509236

100

20

16.0

50

150

30

20

20

25

0

TW0100RERE0003

¤

125

10/16

16.0

50

150

30

20

20

25

0

0509237

125

20

16.0

50

150

30

20

20

15

0

5604036

¤

150

6

16.0

50

150

30

20

20

15

0

TW0150RERE0001

¤

150

10/16

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0509238

150

20

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0508024

¤

200

10

16.0

50

200

30

20

20

15

0

0509240

¤

200

16

16.0

50

200

30

20

20

15

0

0507968

¤

200

20

16.0

50

200

30

20

20

15

0

5012548

¤

250

6

16.0

50

200

30

20

20

10

0

TW0250RERE0001

¤

250

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0507728

¤

300

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0509241

¤

300

16

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0509187

¤

300

20

16.0

50

200

30

20

20

10

0

TW0300RERE0004

¤

350

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0507727

350

16

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0509156

¤

400

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0508704

¤

400

16

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380112

¤

450

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380125

¤

450

20

10.0

50

200

30

20

20

10

0

0380167

¤

600

10

10.0

30

200

30

20

20

6

0

0380127

¤

600

16

10.0

30

200

30

20

20

6

0

S380115

¤

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Manchons compensateurs

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat PED

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide d'installation Manchons compensateurs

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage Manchons compensateurs

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires