FEUILLE FKM VITON™ VERT ALIMENTAIRE
Conforme aux règlements européens (CE) n.1935/2004 et 2023/2006.
Les matières premières contenues dans cette feuille sont aussi conformes au standard FDA, « Code of Federal Regulations 21 FDA 177.2600 » Certificat IANESCO (Institut français de Poitiers).
Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac).
Certificat de conformité sur demande.
Viton™ A, vert, alimentaire, qualification CE 1935/2004 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).
Légalité. Hygiène, propreté. Fiabilité. Durée de vie. Sécurité alimentaire.
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- boissons alcoolisées, produits alimentaires, produits gras, huiles végétales et animales, alcool, produits aqueux, mélasses, etc.
- acides dilués et concentrés,
- huiles hydrauliques, mazout, carburant automobiles et avion, produits et fluides de traitement des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques,
- solvants organiques.
Très bonne résistance chimique.
Excellente tenue aux hydrocarbures, aliphatiques, aromatiques ou chlorés.
Bonne imperméabilité aux gaz.
Excellente tenue à l’air.
Excellente tenue à la chaleur.
Excellente tenue à l’ozone.
Forte résistance à l’eau et à la vapeur jusqu’à 150ºC.
Excellente tenue aux acides et aux alcalis, même oxydants.
Mécanique | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Rubber compound - Vert |
V735 |
|
|
Densité |
1,85 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Dureté |
ASTM D2240 |
78 ±5 |
Shore A |
Résistance rupture |
ISO 37 |
≥10 |
MPa |
Résistance rupture (Rr) |
ISO 37 |
≥200 |
% |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C |
ISO 815-1 |
≤45 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Pression de service |
-20/+250 |
°C |
Vieillissement | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
∆ Dureté 70h à 150°C |
ASTM D573 |
≤10 |
Shore A |
∆ Résistance rupture 70h à 150°C |
ASTM D573 |
≤-10 |
% |
Allongement rupture |
ASTM D573 |
≤-25 |
% |
Résistance aux huiles | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Huile IRM 903, ∆ volume après 70h à 150°C |
ASTM D471 |
≤10 |
% |
Résistance chimique | |||
---|---|---|---|
Insonorisation |
Acides et bases concentrés |
Ozone |
Huiles et Hydrocarbures |
Très bonne |
Très bonne |
Très bonne |
Bonne |
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option |
---|---|---|---|---|---|
2 ±0.3 |
1100 ±2% |
4,5 ±2% |
4,56 |
2 faces lisses |
- |
3 ±0.3 |
1100 ±2% |
4,5 ±2% |
6,84 |
2 faces lisses |
- |
4 ±0.4 |
1100 ±2% |
4,5 ±2% |
7,84 |
2 faces lisses |
- |
Identification | |
---|---|
Marquage |
Sans. |
Conditionnement |
Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. |
Emballage |
Sous film polyéthylène blanc. |
Etiquetage |
Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |