V733

V733

FEUILLE FKM VITON™ 70 POUR APPLICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Viton™ A : taux de fluor 66%.

Bénéfices

Fiabilité. Économie.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec les fluides suivants :
- eau (>+80°C),
- carburant automobile et avion,
- produits et fluides de traitement des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

Avantages

Très bonne résistance chimique.
Excellente tenue aux hydrocarbures, aliphatiques, aromatiques ou chlorés.
Bonne imperméabilité aux gaz.
Excellente tenue à l’air.
Exceptionnelle tenue à la chaleur.
Excellente tenue à l’ozone.
Excellente tenue aux acides et aux alcalis, même oxydants.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

V733 

Densité

1.85 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥7

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥220

%

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤55

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-20/+250

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 150°C

ASTM D573

≤10

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 150°C

ASTM D573

≤10

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-25

%

 

Résistance aux huiles

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Huile IRM 901, ∆ volume après 70h à 150°C

ASTM D471

≤2

%

Huile IRM 903, ∆ volume après 70h à 150°C

ASTM D471

≤5

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Très bonne

Très bonne

Très bonne

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,84

2 smooth sides

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,76

2 smooth sides

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

3,69

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

5,53

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,37

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

9,22

2 smooth sides

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

11,06

2 smooth sides

-

8

±0.7

1200

±2%

5

±2%

14,76

2 sides matt

-

10

±1.0

1200

±2%

5

±2%

18,45

2 sides matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements