ST

ST

FEUILLE SILICONE HAUT DE GAMME ALIMENTAIRE

Normes

Conforme aux règlements européens (CE) n.1935/2004 et 2023/2006.

Les matières premières contenues dans cette feuille sont aussi conformes au standard FDA, document 21 CFR Ch.1, paragraphe 177.2600. Produits en caoutchouc destinés à un usage répété avec des aliments aqueux.

Certificat IANESCO (Institut français de Poitiers)

Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac)

Certificat de conformité sur demande.

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Silicone, transparent, alimentaire, qualification CE 1935/2004 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine). Résistivité volumétrique > 10^12 Ω.m. Résistivité superficielle > 10^13 Ω.

Bénéfices

Performance. Légalité. Sécurité alimentaire. Hygiène, propreté. Longévité.

Recommandations

Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- produits alimentaires,
- eau,
- détergents,
- acides dilués,
- acides forts non oxydants.

Avantages

Sans talc, surface propre sans poussière.
Importante économie de temps de nettoyage et adhésivage
Très bonne résistance à l'ozone, aux UV, aux intempéries et au vieillissement
Excellente tenue à la température (-60/+230ºC)
Bon rapport qualité/prix.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Transparent

S6A0 

Densité

1.20 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥10.0

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥500

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥20

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤30

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-60/+230

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Tenue à l’ozone

-

Très bonne

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Bonne

Modérée

Très bonne

Modérée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1200

±2%

10

±2%

1,2

2 faces lisses

-

1,5

±0.3

1200

±2%

10

±2%

1,8

2 faces lisses

-

2

±0.3

1200

±2%

10

±2%

2,4

2 faces lisses

-

3

±0.3

1200

±2%

10

±2%

3,6

2 faces lisses

-

4

±0.4

1200

±2%

10

±2%

4,8

2 faces lisses

-

5

±0.4

1200

±2%

10

±2%

6

2 faces lisses

-

6

±0.5

1200

±2%

5

±2%

7,2

2 faces lisses

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène blanc.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements

Certificat d'Alimentarite

ST  

Téléchargements (pdf)

Feuilles Caoutchouc pour Industrie Agroalimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)