RF48

RF48

FEUILLE SBR GAMME STANDARD

Vue d'ensemble

Caractéristiques

SBR standard d’utilisation courante.

Bénéfices

Fiabilité. Économie.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec  :
- eau (température maxi +70°C),
- air comprimé déshuilé.

Avantages

Souple.
Bonne tenue au vieillissement.
Bonne tenue au froid.
Bon rapport qualité/prix.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.35 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

65 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥4

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥200

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥15

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤30

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-25/+70

°C

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,35

2 smooth sides

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,025

2 smooth sides

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,92

2 smooth sides

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,7

2 smooth sides

1P

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,05

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,05

2 smooth sides

1P

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,05

2 smooth sides

2P

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,4

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,4

2 smooth sides

1P

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,4

2 smooth sides

2P

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,75

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,75

2 smooth sides

1P

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,75

2 smooth sides

2P

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,1

2 smooth sides

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,1

2 smooth sides

1P

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,1

2 smooth sides

2P

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

10,8

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

10,8

2 smooth sides

2P

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

13,5

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

13,5

2 smooth sides

2P

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements