R661

R661

 FEUILLE SBR BLANCHE GAMME STANDARD

Vue d'ensemble

Caractéristiques

SBR blanc, grade standard.

Bénéfices

Économie. Hygiène, propreté.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel.

Avantages

Souple.
Non tachant.
Bonne tenue au vieillissement.
Bonne tenue au froid.
Bon rapport qualité/prix.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Blanc

 

Densité

1.67 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

68 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥5

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥220

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥12

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤55

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-25/+70

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-25

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,67

2 smooth sides

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

3,33

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

5

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,67

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

8,33

2 smooth sides

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements