FEUILLE NR HAUT DE GAMME
Caoutchouc naturel, qualité para, translucide, possédant d’excellentes propriétés mécaniques.
Fonctionnalité. Confort. Durée de vie. Économie.
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- température maxi 50°C : eau, eau lessivielle, solutions alcalines et salines, acides oxydants et non oxydants, bases de concentration ≤50%, alcools autres qu’alimentaires,
- température maxi 20°C : acétones.
Confection de bavettes, manchettes, etc.
Garnissage de matériel d’exploitations tels que cyclones, hydrocyclones et tout matériel de traitement du sable.
Supporte de fortes contraintes mécaniques.
Grande élasticité permettant d’amples déformations.
Résiste à l’usure par projection de particules de fine granulométrie (sable, grenaille).
Bonnes propriétés électriques.
Bonne tenue aux acides, bases et sels.
Bon rapport qualité/prix.
Mécanique | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Rubber compound - Blond |
|
|
|
Densité |
1.00 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Dureté |
ASTM D2240 |
43 ±5 |
Shore A |
Résistance rupture |
ISO 37 |
≥25 |
MPa |
Résistance rupture (Rr) |
ISO 37 |
≥650 |
% |
Déchirure (Rd) |
ISO 34-1 |
≥30 |
N/mm |
Résistance à l'abrasion (5N) |
ISO 4649 |
≤70 |
mm³ |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C |
ISO 815-1 |
≤30 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Pression de service |
-40/+85 |
°C |
Vieillissement | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
∆ Dureté 70h à 70°C |
ASTM D573 |
≤5 |
Shore A |
∆ Résistance rupture 70h à 70°C |
ASTM D573 |
≤-15 |
% |
Allongement rupture |
ASTM D573 |
≤-20 |
% |
Résistance chimique | |||
---|---|---|---|
Insonorisation |
Acides et bases concentrés |
Ozone |
Huiles et Hydrocarbures |
Très bonne |
Bonne |
Modérée |
Déconseillée |
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 ±0.3 |
1400 ±2% |
20 ±2% |
1 |
2 smooth sides |
- |
1,5 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
1,5 |
2 smooth sides |
- |
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2 |
2 smooth sides |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
3 |
2 smooth sides |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
4 |
2 smooth sides |
- |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
5 |
2 smooth sides |
- |
6 ±0.5 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6 |
2 smooth sides |
- |
8 ±0.7 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
8 |
2 smooth sides |
- |
10 ±1.0 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
10 |
2 smooth sides |
- |
Identification | |
---|---|
Marquage |
Sans. |
Conditionnement |
Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. |
Emballage |
Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage |
Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |