R490

R490

FEUILLE NR HAUT DE GAMME

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, qualité para, translucide, possédant d’excellentes propriétés mécaniques.

Bénéfices

Fonctionnalité. Confort. Durée de vie. Économie.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec  :
- température maxi 50°C : eau, eau lessivielle, solutions alcalines et salines, acides oxydants et non oxydants, bases de concentration ≤50%, alcools autres qu’alimentaires,
- température maxi 20°C : acétones.

Confection de bavettes, manchettes, etc.

Garnissage de matériel d’exploitations tels que cyclones, hydrocyclones et tout matériel de traitement du sable.

Avantages

Très bonnes propriétés mécaniques (résistance rupture, déchirure, etc.) et en même temps, matériel facile à manipuler.
Supporte de fortes contraintes mécaniques.
Grande élasticité permettant d’amples déformations.
Résiste à l’usure par projection de particules de fine granulométrie (sable, grenaille).
Bonnes propriétés électriques.
Bonne tenue aux acides, bases et sels.
Bon rapport qualité/prix.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Beige

 

Densité

1.05 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

45 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥16

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥600

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥25

N/mm

Résistance à l'abrasion (5N)

ISO 4649

≤80

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤30

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+85

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-20

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Modérée

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,05

2 smooth sides

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,56

2 smooth sides

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,1

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,12

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,15

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,19

2 smooth sides

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

6,23

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

8,24

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

10,3

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

12,36

2 smooth sides

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

15,6

2 smooth sides

-

20

±1.4

1400

±2%

5

±2%

20,88

2 smooth sides

-

25

±1.75

1400

±2%

5

±2%

25,75

2 smooth sides

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements