Feuille nitrile 60 Shore A haut de gamme.
Fiabilité. Sécurité. Performance.
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec huiles minérales, et hydrocarbures.
Excellente tenue aux huiles et graisses (température maxi +110°C).
Excellente tenue aux hydrocarbures (teneur en aromatiques ≤30% et température maxi +20°C).
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.
Mécanique | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Rubber compound - Noir |
|
|
|
Densité |
1.28 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Dureté |
ASTM D2240 |
60 ±5 |
Shore A |
Résistance rupture |
ISO 37 |
≥10 |
MPa |
Résistance rupture (Rr) |
ISO 37 |
≥350 |
% |
Déchirure (Rd) |
ISO 34-1 |
≥25 |
N/mm |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C |
ISO 815-1 |
≤30 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Pression de service |
-25/+110 |
°C |
Vieillissement | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
∆ Dureté 70h à 70°C |
ASTM D573 |
≤5 |
Shore A |
∆ Résistance rupture 70h à 70°C |
ASTM D573 |
≤-15 |
% |
Allongement rupture |
ASTM D573 |
≤-40 |
% |
Résistance aux huiles | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Huile IRM 901, ∆ volume après 70h à 70°C |
ASTM D471 |
≤5 |
% |
Huile IRM 903, ∆ volume après 70h à 70°C |
ASTM D471 |
≤20 |
% |
Résistance chimique | |||
---|---|---|---|
Insonorisation |
Acides et bases concentrés |
Ozone |
Huiles et Hydrocarbures |
Très bonne |
Bonne |
Modérée |
Très bonne |
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option |
---|---|---|---|---|---|
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2,59 |
2 sides matt |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
3,88 |
2 sides matt |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
3,84 |
2 sides matt |
- |
Identification | |
---|---|
Marquage |
Sans. |
Conditionnement |
Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. |
Emballage |
Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage |
Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |