BS11

BS11

FEUILLE NITRILE 50 POUR APPLICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Feuille nitrile 50 Shore A haut de gamme.

Bénéfices

Fiabilité. Sécurité. Performance.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec huiles minérales, et hydrocarbures.

Avantages

Excellente tenue aux huiles et graisses (température maxi +70°C).
Excellente tenue aux hydrocarbures (teneur en aromatiques ≤30% et température maxi +20°C).
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.20 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

50 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥8

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥450

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥30

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤25

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-30/+70

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 72h à 100°C

ASTM D573

≤7

Shore A

∆ Résistance rupture 72h à 100°C

ASTM D573

≤-25

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-55

%

 

Résistance aux huiles

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Huile IRM 901, ∆ volume après 72h à 100°C

ASTM D471

≤-15

%

Huile IRM 903, ∆ volume après 72h à 100°C

ASTM D471

≤30

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Modérée

Très bonne

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,2

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,4

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,6

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,8

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,04

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,25

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements