FEUILLE NITRILE GAMME STANDARD
NBR de grade intermédiaire.
Fiabilité. Économie.
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec huiles et hydrocarbures (gonflement dans IRM 903, 70 heures à 100°C, ∆ volume ≤30%).
Ne convient pas aux essences, carburants oxygénés et gaz de ville.
Bonne tenue aux hydrocarbures sans aromatiques.
Bon rapport qualité/prix.
Mécanique | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Rubber compound - Noir |
|
|
|
Densité |
1.35 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Dureté |
ASTM D2240 |
65 ±5 |
Shore A |
Résistance rupture |
ISO 37 |
≥5 |
MPa |
Résistance rupture (Rr) |
ISO 37 |
≥300 |
% |
Déchirure (Rd) |
ISO 34-1 |
≥17 |
N/mm |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C |
ISO 815-1 |
≤40 |
% |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C |
ISO 815-1 |
≤60 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Pression de service |
-25/+90 |
°C |
Résistance aux huiles | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Oil IRM 901, ∆ volume après 70h à 70°C |
ASTM D471 |
<5 |
% |
Oil IRM 903, ∆ volume après 70h à 70°C |
ASTM D471 |
≤30 |
% |
Résistance chimique | |||
---|---|---|---|
Insonorisation |
Acides et bases concentrés |
Ozone |
Huiles et Hydrocarbures |
Très bonne |
Bonne |
Modérée |
Bonne |
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 ±0.3 |
1400 ±2% |
20 ±2% |
1,5 |
2 smooth sides |
- |
1,5 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2,25 |
2 smooth sides |
- |
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
3 |
2 smooth sides |
- |
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
3 |
2 smooth sides |
1P |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
4,5 |
2 smooth sides |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
4,5 |
2 smooth sides |
1P |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6 |
2 smooth sides |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6 |
2 smooth sides |
2P |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
7,5 |
2 smooth sides |
- |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
7,5 |
2 smooth sides |
2P |
6 ±0.5 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
9 |
2 smooth sides |
- |
8 ±0.7 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
12 |
2 smooth sides |
- |
10 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
15 |
2 smooth sides |
- |
12 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
18 |
2 smooth sides |
- |
15 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
22,5 |
2 smooth sides |
- |
20 ±1.4 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
30 |
2 smooth sides |
- |
Identification | |
---|---|
Marquage |
Sans. |
Conditionnement |
Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. |
Emballage |
Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage |
Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |