BF31

BF31

FEUILLE NITRILE HUILE DE TRANSFORMATEURS

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Feuille nitrile de très haut grade.

Bénéfices

Fiabilité. Sécurité.

Applications

Découpe de joints pour étanchéité entre cuve et couvercle de transformateurs immergés en contact avec de l’huile diélectrique de synthèse et de l’huile minérale.

Ne convient pas au pyralène.

Avantages

Excellentes propriétés mécaniques en particulier la déformation rémanente après compression.
Excellente tenue à la température.
Excellente tenue au froid.
Excellente tenue au vieillissement.
Excellente tenue aux hydrocarbures.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.30 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥ 13

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥ 300

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥20

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+130

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Résistance rupture 168h à 70°C

ASTM D573

≤-20

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-30

%

Huile IRM 903, Δ Rr/Rr après 72h à 100°C

ASTM D573

≤-20

%

Huile IRM 903, Δ Ar/Ar après 72h à 100°C

ASTM D573

≤-40

%

Tenue à l'ozone, 50 pphm, 48h, 40ºC, 20%

ASTM D1149 type A

Pas de craquelure

%

 

Résistance aux huiles

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Huile IRM 901, ∆ volume après 70h à 100°C

ASTM D471

-20/5

%

Huile IRM 903, ∆ volume après 70h à 100°C

ASTM D471

±5

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Bonne

Très bonne

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,62

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,93

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,24

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,56

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,87

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements