T620

T620

FEUILLE BUTYLE 60 POUR APPLICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Butyle halogéné de haute définition.

Bénéfices

Performance. Fiabilité. Sécurité. Durée de vie.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec  :
- température maxi +140°C : eau, vapeur,
- température maxi +80°C : eau de mer, eau de piscine, eau lessivielle,
- température maxi 20°C : acide sulfurique (concentration ≤95%), acide nitrique (concentration ≤50%),
- température maxi 70°C : acide chlorhydrique (concentration ≤37%),
- température maxi 80°C : chaux, potasse, soude (concentration ≤100°C).

Avantages

Bonne tenue aux acides dilués et aux bases.
Excellente tenue au vieillissement.
Excellente tenue à l’ozone.
Très bonne tenue à basse et haute température.
Bonne résistance à l’abrasion et bonne reprise après compression.
Très faible perméabilité à l’air.
Excellente imperméabilité aux gaz.
Résistant à la plupart des substances inorganiques.
Très bonne tenue aux acides minéraux et aux alcalis.
Résistant aux cétones et alcools de faible poids moléculaire.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.27 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥8

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥400

%

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤25

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+130

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 168h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 168h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-40

%

Tenue à l’ozone, 100pphm, 48h, 38°C, 20%

ASTM D1149 type A

Pas de craquelure

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Très bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,27

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,54

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,81

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,07

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,34

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,61

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

10,15

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

12,68

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements