ES02

ES02

FEUILLE EPDM 60 POUR APPLICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Feuille EPDM 60 Shore A.

Bénéfices

Durée de vie. Performance. Sécurité.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec eau, acides oxydants et non oxydants dilués.

Avantages

Très bonne tenue à l’ozone et au vieillissement.
Excellente tenue à la température (-40/+120°C).
Excellente résistance à la plupart des produits chimiques inorganiques ou corrosifs.
Très bonne résistance aux acides minéraux, détergents, éthers phosphoriques, cétones, alcools, ou glycols de faible poids moléculaire.
Très bonne performance à l’eau chaude ou à la vapeur à haute pression.
Bonnes propriétés mécaniques.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.22 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥10

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥500

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥30

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤20

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+120

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 72h à 100°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 72h à 100°C

ASTM D573

≤±10

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-30

%

Tenue à l’ozone, 200pphm, 96h, 30°C, 20%

ASTM D1149 type A

Pas de craquelure

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Très bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,29

1 side smooth/1 side matt

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,94

1 side smooth/1 side matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,58

1 side smooth/1 side matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,67

1 side smooth/1 side matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,16

1 side smooth/1 side matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,45

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,74

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

10,4

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

12,9

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements