E645

Vue d'ensemble

Caractéristiques

EPDM noir pour contact avec l’eau potable. Conformité à la WRAS pour un usage en contact avec de l’eau potable jusqu’à une température de 23 ºC.

Bénéfices

Performance.  Légalité.  Hygiène, propreté.  Sécurité alimentaire.

Recommandations

Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec l'eau potable.

Avantages

Très bonne tenue à l’ozone et au vieillissement. 
 Excellente tenue à la température (-40/+120 ºC).
 Bon rapport qualité/prix.
 Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.15 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥12

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥400

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥35

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤25

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+120

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-10

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-30

%

Tenue à l’ozone, 200pphm, 48h, 38°C, 20%

ASTM D1149 Typ A

Pas de craquelure

%

Variation de volume dans l’eau. 70 h a 23ºC

ISO 1817

0

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Très bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,72

1 smooth side/1 shiny side

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,29

1 smooth side/1 shiny side

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,44

1 smooth side/1 shiny side

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,59

1 smooth side/1 shiny side

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,73

1 smooth side/1 shiny side

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements