E569

E569

FEUILLE EPDM BLANC ALIMENTAIRE

Normes

Conforme aux règlements européens (CE) n.1935/2004 et 2023/2006.

Les matières premières contenues dans cette feuille sont aussi conformes au standard FDA, document 21 CFR Ch.1, paragraphe 177.2600.

Produits en caoutchouc destinés à un usage répété avec des aliments aqueux.

Certificat IANESCO (Institut français de Poitiers).

Certificat de conformité sur demande.

Vue d'ensemble

Caractéristiques

EPDM, blanc, alimentaire, qualification CE 1935/2004 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).

Bénéfices

Performance. Légalité. Hygiène, propreté. Sécurité alimentaire.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec  :
produits alimentaires,
- eau (température maxi +100°C),
- acides oxydants et non oxydants dilués.

Ne convient pas pour un contact avec de l’huile ou des graisses végétales.

Avantages

Très bonne tenue à l’ozone et au vieillissement.
Excellente tenue à la température (-40/+115 ºC).
Bon rapport qualité/prix.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Blanc

 

Densité

1.27 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥8

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥350

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥18

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+115

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-40

%

Tenue à l’ozone, 200pphm, 48h, 38°C, 20%

ASTM D1149 type A

Pas de craquelure

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Très bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,26

2 sides matt

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,9

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,53

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,79

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,06

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,32

2 sides matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,59

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène blanc.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements

Certificat d'Alimentarite

E 569  

Téléchargements (pdf)

Feuilles Caoutchouc pour Industrie Agroalimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)