FEUILLE EPDM 50 POUR APPLICATIONS TECHNIQUES
Feuille EPDM 50 Shore A.
Durée de vie. Performance. Sécurité.
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec eau, acides oxydants et non oxydants dilués.
Très bonne tenue à l’ozone et au vieillissement. Excellente tenue à la température (-40/+115 ºC).
Excellente résistance à la plupart des produits chimiques inorganiques ou corrosifs.
Très bonne résistance aux acides minéraux, détergents, éthers phosphoriques, cétones, alcools, ou glycols de faible poids moléculaire.
Très bonne performance à l’eau chaude ou à la vapeur à haute pression.
Très bonnes propriétés mécaniques, en particulier tenue à la déchirure.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.
Mécanique | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Rubber compound - Noir |
|
|
|
Densité |
1.11 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Dureté |
ASTM D2240 |
50 ±5 |
Shore A |
Résistance rupture |
ISO 37 |
≥9 |
MPa |
Résistance rupture (Rr) |
ISO 37 |
≥450 |
% |
Déchirure (Rd) |
ISO 34-1 |
≥23 |
N/mm |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C |
ISO 815-1 |
≤35 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Pression de service |
-40/+115 |
°C |
Vieillissement | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
∆ Dureté 70h à 70°C |
ASTM D573 |
≤5 |
Shore A |
∆ Résistance rupture 70h à 70°C |
ASTM D573 |
≤-15 |
% |
Allongement rupture |
ASTM D573 |
≤-40 |
% |
Tenue à l’ozone, 200pphm, 48h, 38°C, 20% |
ASTM D1149 type A |
Pas de craquelure |
% |
Résistance chimique | |||
---|---|---|---|
Insonorisation |
Acides et bases concentrés |
Ozone |
Huiles et Hydrocarbures |
Très bonne |
Bonne |
Très bonne |
Déconseillée |
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option |
---|---|---|---|---|---|
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2,24 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
3,36 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
4,48 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
5,8 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
6 ±0.5 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6,96 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
8 ±0.7 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
9,03 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
10 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
11,29 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
Identification | |
---|---|
Marquage |
Sans. |
Conditionnement |
Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. |
Emballage |
Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage |
Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |