FEUILLE EPDM TENUE FEU ET FUMEES
Classement HL3 R22, R23 & R24 selon la norme Européenne EN-45545-2 2013.
EPDM haut de gamme. Résistant au feu avec une faible émission de fumées. Exempt d’halogènes.
Performance. Durée de vie. Sécurité.
Pièces, joints, recouvrement et autres éléments intégrés à un équipement industriel ou application soumis à un risque d’incendie, en particulier dans le domaine ferroviaire (matériel roulant).
Très bonne résistance au feu.
Faible émission de fumée. Sans halogène
Excellente tenue à l’ozone.
Bonne tenue au vieillissement.
Très bonne tenue à la chaleur.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.
Mécanique | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Rubber compound - Noir |
|
|
|
Densité |
1.45 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Dureté |
ASTM D2240 |
70 ±5 |
Shore A |
Résistance rupture |
ISO 37 |
≥7 |
MPa |
Résistance rupture (Rr) |
ISO 37 |
≥400 |
% |
Déchirure (Rd) |
ISO 34-1 |
≥25 |
N/mm |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C |
ISO 815-1 |
30 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Pression de service |
-30/+100 |
°C |
Vieillissement | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
∆ Dureté 168h à 85°C |
ASTM D573 |
≤10 |
Shore A |
∆ Résistance rupture 168h à 85°C |
ASTM D573 |
≤-15 |
% |
Allongement rupture |
ASTM D573 |
≤-30 |
% |
Tenue à l’ozone, 200pphm, 96h, 40°C, 20% |
ASTM D1149 type A |
Pas de craquelure |
% |
Résistance chimique | |||
---|---|---|---|
Insonorisation |
Acides et bases concentrés |
Ozone |
Huiles et Hydrocarbures |
Bonne |
Modérée |
Très bonne |
Modérée |
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 ±0.3 |
1400 ±2% |
20 ±2% |
1,45 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
3,35 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
5,02 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6,7 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
8,37 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
6 ±0.5 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
10,05 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
8 ±0.7 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
13,4 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
10 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
16,75 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
12 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
20,1 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
15 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
25,12 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
Identification | |
---|---|
Marquage |
Sans. |
Conditionnement |
Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. |
Emballage |
Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage |
Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |