H630

H630

FEUILLE CSM 60 POUR APPLICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Polyéthylène chlorosulphoné (CSM) de haute définition.

Bénéfices

Performance. Durée de vie. Sécurité.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec  :
- eau,
- acides dilués,
- acides fort peu oxydants.

Avantages

Tenue aux acides dilués et peu oxydants.
Excellente tenue à l’air, à la lumière, à l’ozone.
Très bonne tenue à la chaleur.
Excellente tenue aux solvants hydrocarbonés.
Bonne tenue aux alcools et à la plupart des produits chimiques inorganiques.
Résistance modérée aux hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.30 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥9

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥350

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥20

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-35/+125

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 168h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

Tenue à l’ozone, 200pphm, 48h, 30°C, 20%

ASTM D1149 type A

Pas de craquelure

%

 

Résistance aux huiles

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Huile IRM 903, ∆ volume après 70h à 70°C

ASTM D471

≤40

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Très bonne

Bonne

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,64

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,96

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,29

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,61

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,93

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements