FEUILLE CHLOROPRENE HAUT DE GAMME
Feuille chloroprène de très haute définition.
Performance. Durée de vie. Sécurité.
Confection d’appuis élastiques dans les Secteurs d’activités suivants : bâtiment et génie civil, construction mécanique, etc.
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- eau, eau de mer,
- huiles minérales,
- huiles et graisses animales et végétales.
Très bonne tenue à l’abrasion.
Très bonne tenue à la compression.
Excellente tenue au vieillissement.
Très bonne tenue aux huiles et graisses (température maxi +120°C).
Excellente tenue à l’ozone.
Bonne résistance aux produits chimiques inorganiques.
Résistance modérée aux hydrocarbures aliphatiques.
Très bonne tenue à la chaleur.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.
Mécanique | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Rubber compound - Noir |
|
|
|
Densité |
1.30 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Dureté |
ASTM D2240 |
60 ±5 |
Shore A |
Résistance rupture |
ISO 37 |
≥10 |
MPa |
Résistance rupture (Rr) |
ISO 37 |
≥250 |
% |
Déchirure (Rd) |
ISO 34-1 |
≥15 |
N/mm |
Résistance à l'abrasion (10N) |
ISO 4649 |
≤150 |
mm³ |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C |
ISO 815-1 |
≤25 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Pression de service |
-35/+120 |
°C |
Vieillissement | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
∆ Résistance rupture 168h à 70°C |
ASTM D573 |
≤-15 |
% |
Allongement rupture |
ASTM D573 |
≤-25 |
% |
Tenue à l’ozone, 200pphm, 72h, 30°C, 20% |
ISO 1431-1 méthode A |
Pas de craquelure |
% |
Résistance aux huiles | |||
---|---|---|---|
Mesure caracteristiques |
Standard |
Valeur |
|
Huile IRM 901, ∆ volume après 70h à 100°C |
ASTM D471 |
±15 |
% |
Résistance chimique | |||
---|---|---|---|
Insonorisation |
Acides et bases concentrés |
Ozone |
Huiles et Hydrocarbures |
Bonne |
Bonne |
Très bonne |
Bonne |
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option |
---|---|---|---|---|---|
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2,6 |
2 sides matt |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
3,91 |
2 sides matt |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
5,21 |
2 sides matt |
- |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6,51 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
6 ±0.5 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
7,81 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
Identification |
---|