C500

C500

FEUILLE CHLOROPRENE POUR APPLICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Feuille chloroprène 50 Shore A.

Bénéfices

Sécurité. Économie.

Applications

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec huiles minérales et végétales, graisses et hydrocarbures non aromatiques.

Ne convient pas aux solvants oxygénés, halogénés, aux hydrocarbures aromatiques, aux acides minéraux et organiques et aux eaux lessivielles.

Avantages

Souple.
Bonne tenue au froid.
Bonne tenue à la chaleur sèche.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

 

Densité

1.35 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

50 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥4.5

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥400

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥13

N/mm

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-30/+100

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-40

%

 

Résistance aux huiles

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Huile IRM 901, ∆ volume après 70h à 70°C

ASTM D471

≤26

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Modérée

Déconseillée

Modérée

Modérée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,33

2 sides matt

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,99

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,65

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,98

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,3

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,63

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,96

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

10,61

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements