SANDWICH

SANDWICH

ABRASION SPECIALE RACLEURS

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Sandwich en caoutchouc naturel : un tiers noir/un tiers rouge/un tiers noir. Couche extérieure résistante à l’abrasion et à la coupure, procurant en effet de nettoyage et raclage. Couche intermédiaire rouge amortisseuse.

Bénéfices

Durée de vie. Sécurité. Propreté.

Applications

Destiné au nettoyage des bandes transporteuses : permet d’éliminer les matériaux tels que sable, minerais, charbon, boues, terre, etc.

Excellent pour retirer des matériaux humides et colmatants.

Secteur d’activité : sablières, carrières, fonderies, cimenteries, constructions mécaniques, centrales à béton, etc.

Avantages

Nettoyage efficace et usure uniforme de la bande transporteuse
Durée de vie de la bande transporteuse améliorée.
Souplesse.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - NoirRougeNoir

R698R492R698 

Densité

1.15 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60/45/60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥15

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥400

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥35

N/mm

Résistance à l'abrasion (5N)

ISO 4649

≤130

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+85

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-25

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Bonne

Modérée

Modérée

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

11,34

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

10

±2%

13,31

2 smooth sides

-

15

±1.0

1400

±2%

10

±2%

16

2 smooth sides

-

20

±1.4

1400

±2%

10

±2%

22,19

2 smooth sides

-

25

±1.75

1400

±2%

10

±2%

28,5

2 smooth sides

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements