WHITEFINE

WHITEFINE

ABRASION MOYENNE BLANC ALIMENTAIRE

Normes

Conforme aux règlements européens (CE) n.1935/2004 et 2023/2006.

Les matières premières contenues dans cette feuille sont aussi conformes au standard FDA, document 21 CFR Ch.1, paragraphe 177.2600. Produits en caoutchouc destinés à un usage répété avec des aliments aqueux.

Certificat de conformité sur demande.

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, résistant à l’abrasion, blanc, alimentaire, qualification CE 2023/2006 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).

Bénéfices

Performance. Légalité. Sécurité alimentaire. Hygiène, propreté. Durée de vie.

Recommandations

Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.

Applications

Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, cyclones, silos, etc., pour répondre à des phénomènes d’usure provoqués par des produits de très faible granulométrie et très abrasifs de par leur nature (roches, métaux, bois et tous matériaux en fines particules, produits chimiques, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (fines particules, vrac), en état sec et température maxi +70°C.
Panneaux suspendus favorisant le décolmatage.
Secteurs d’activités : sablières, carrières, cimenteries, centrales à béton, agroalimentaire, etc.

Avantages

Excellentes propriétés mécaniques : résistance et allongement rupture, déchirure, abrasion, etc.
Excellente résistance à l’usure par frottement et par projection de produits de très faible granulométrie : sable, grenaille, fines particules, poussière abrasive, etc.
Protection contre la corrosion.
Réduction de la propagation du bruit et des vibrations.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Blanc

R320 

Densité

1.00 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

40 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥20

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥600

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥32

N/mm

Résistance à l'abrasion (5N)

ISO 4649

≤80

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤25

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+85

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 168h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 168h à 70°C

ASTM D573

≥ -15

%

Allongement rupture

ASTM D573

≥ -20

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Bonne

Modérée

Modérée

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,01

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,01

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,01

2 sides matt

-

5

±0.4

1500

±2%

6

±2%

5,01

2 sides matt

-

6

±0.5

1500

±2%

6

±2%

5,82

2 sides matt

-

8

±0.7

1500

±2%

6

±2%

8,02

2 sides matt

-

10

±1.0

1500

±2%

6

±2%

10,03

2 sides matt

-

12

±1.0

1500

±2%

6

±2%

12,03

2 sides matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.

Emballage

Sous film polyéthylène blanc.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements

Certificat d'Alimentarite

WHITEFINE  

Téléchargements (pdf)

Feuilles Caoutchouc pour Industrie Agroalimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)