BLACKROCK

BLACKROCK

ABRASION MOYENNE PRODUITS ROULES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, noir, 60 Shore A, avec un bon indice d’abrasion.

Bénéfices

Fiabilité. Économie. Sécurité.

Applications

Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, soumis à une abrasion de moyenne intensité tant par l’état (par exemple l’humidité), la composition (par exemple un fort pourcentage de fines), la forme ou la nature des produits.

Secteurs d’activités : sablières, carrières, fonderies, cimenteries, etc.

Avantages

Bonne tenue aux chocs, à la déchirure et à l’usure.
Bonne tenue au vieillissement et à la chaleur.
Réduit de façon importante la propagation du bruit et des vibrations.
Protège de la corrosion.
Bon rapport qualité/prix.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

R698 

Densité

1.14 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥16

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥450

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥40

N/mm

Résistance à l'abrasion (10N)

ISO 4649

≤120

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-40/+85

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

±10

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-20

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Bonne

Modérée

Modérée

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,2

2 smooth sides

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,79

2 smooth sides

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,4

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,59

2 smooth sides

-

4

±0.4

1500

±2%

10

±2%

4,78

2 sides matt

-

5

±0.4

1500

±2%

10

±2%

5,98

2 sides matt

-

6

±0.5

1500

±2%

10

±2%

7,36

1 side matt/1 side bonding layer

BL

6

±0.5

1500

±2%

10

±2%

7,18

2 sides matt

-

8

±0.7

1500

±2%

10

±2%

9,75

1 side matt/1 side bonding layer

BL

8

±0.7

1500

±2%

10

±2%

9,57

2 sides matt

-

10

±1.0

1500

±2%

10

±2%

12,14

1 side matt/1 side bonding layer

BL

10

±1.0

1500

±2%

10

±2%

11,96

2 sides matt

-

12

±1.0

1500

±2%

6

±2%

14,53

1 side matt/1 side bonding layer

BL

12

±1.0

1500

±2%

10

±2%

14,35

2 sides matt

-

15

±1.0

1500

±2%

6

±2%

18,12

1 side matt/1 side bonding layer

BL

15

±1.0

1500

±2%

10

±2%

17,94

2 sides matt

-

20

±1.4

1500

±2%

6

±2%

23,98

1 side matt/1 side bonding layer

BL

20

±1.4

1500

±2%

10

±2%

24,04

2 sides matt

-

25

±1.75

1500

±2%

6

±2%

30,08

1 side matt/1 side bonding layer

BL

25

±1.75

1500

±2%

6

±2%

30,14

2 sides matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.
Face adhésivée, côté intérieur, protégée par un film polypropylène blanc, détachable à la main.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements