BLACKROCK +

BLACKROCK +

ABRASION SEVERE PRODUITS ROULES

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Caoutchouc naturel, noir, 60 Shore A, avec un très bon indice d’abrasion.

Bénéfices

Performance. Fiabilité. Économie : faibles temps d’arrêt et d’entretien. Durée de vie : coûts horaires réduits. Sécurité.

Applications

Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, bennes de camions notamment aux points de chargement et de déchargement de produits très agressifs de par leur nature (roches très abrasives, produits chimiques, bois, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (coupante, saillante), état (sec ou humide), granulométrie élevée, température maxi +70°C.

Secteur d’activités : carrières, verreries, bâtiments et travaux publics, génie civil, matériaux de construction, constructions mécaniques, transports, etc.

Avantages

Excellente tenue aux chocs, à la déchirure et à l’usure.
Bonne tenue au vieillissement et à la chaleur.
Réduit de façon importante la propagation du bruit et des vibrations.
Protège de la corrosion.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Très haute performance à basse température.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Mécanique

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Rubber compound - Noir

R650 

Densité

1.12 ±0.05

g/cm³

Dureté

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Résistance rupture

ISO 37

≥20

MPa

Résistance rupture (Rr)

ISO 37

≥500

%

Déchirure (Rd)

ISO 34-1

≥80

N/mm

Résistance à l'abrasion (10N)

ISO 4649

≤90

mm³

Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C

ISO 815-1

≤30

%

 

Temperature

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

Pression de service

-50/+85

°C

 

Vieillissement

Mesure caracteristiques

Standard

Valeur

∆ Dureté 70h à 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Résistance rupture 70h à 70°C

ASTM D573

≤-10

%

Allongement rupture

ASTM D573

≤-20

%

Tenue à l’ozone, 50pphm, 168h, 30°C, 20%

ISO 1431-1 méthode A

Pas de craquelure

%

 

Résistance chimique

Insonorisation

Acides et bases concentrés

Ozone

Huiles et Hydrocarbures

Très bonne

Bonne

Bonne

Déconseillée

 

Dimensions

Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Option

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,48

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,87

1 side smooth/1 side bonding layer

BL

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,75

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,99

1 side smooth/1 side bonding layer

BL

6

±0.5

1500

±2%

10

±2%

6,72

1 side matt/1 side bonding layer

BL

6

±0.5

1500

±2%

10

±2%

6,7

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1500

±2%

10

±2%

9,19

1 side matt/1 side bonding layer

BL

8

±0.7

1500

±2%

10

±2%

8,93

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1500

±2%

10

±2%

11,2

1 side matt/1 side bonding layer

BL

10

±1.0

1500

±2%

10

±2%

11,16

1 side smooth/1 side matt

-

12

±1.0

1500

±2%

6

±2%

14,77

1 side matt/1 side bonding layer

BL

12

±1.0

1500

±2%

6

±2%

13,4

1 side smooth/1 side matt

-

15

±1.0

1500

±2%

6

±2%

17

1 side matt/1 side bonding layer

BL

15

±1.0

1500

±2%

6

±2%

16,74

1 side smooth/1 side matt

-

20

±1.4

1500

±2%

6

±2%

22,47

1 side matt/1 side bonding layer

BL

20

±1.4

1500

±2%

6

±2%

22,44

1 side smooth/1 side matt

-

25

±1.75

1500

±2%

6

±2%

28,13

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Marquage

Sans.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Ep. >6mm en rouleaux.
Face adhésivée, côté intérieur, protégée par un film polypropylène blanc, détachable à la main.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

 

Téléchargements

Fiche Produit

Fiche Produit (PDF)  

Téléchargements