Applications
Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée.
Le TRELLJET 681 antimicrobien convient à tous les milieux où les bactéries sont une préoccupation, notamment pour les sociétés de nettoyage, industries alimentaires, pharmaceutiques, d’emballage/embouteillage, établissements de soins de santé, écoles, lieux publics, etc.
Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu'aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.
Avantages
Résistant à l’écrasement.
Protection antimicrobienne : protège contre le développement des odeurs, tâches et détériorations causées par les bactéries.
Revêtement lisse, non tachant.
Résistant à l’huile, aux détergents, à l’abrasion et aux intempéries.
Résistance aux températures élevées.
Léger et très flexible : ne vrille pas.
Longue durée de vie
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR/SBR, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
NBR/SBR, lisse, bleu,
Température
-40 to +120
Propriétés spéciales
Protection antimicrobienne selon les méthodes de tests :
- ISO 22196 (anaylse quantitative de croissance bacterienne).
- AATCC 30 (analyse qualitative évaluant l’efficacité antimicrobienne de fongicides).
- ISO 22196 (anaylse quantitative de croissance bacterienne).
- AATCC 30 (analyse qualitative évaluant l’efficacité antimicrobienne de fongicides).
Informations complémentaires
Disponibles en longueurs tout venant : 20-95m.
50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 20m.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.
50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 20m.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.