Applications
Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : lait, vin, bière, cidre, jus de fruits, sodas, vinaigre, alcool titrant jusqu’à 96%, à l'exception des produits gras et des huiles.
Tuyau spécialement conçu pour l’équipement des circuits d’air additionnel sur les camions-citernes de transport de produits vrac jusqu’à +140°C.
Avantages
Tuyau souple et facile à manipuler.
Convient à l’équipement des citernes, excepté pour les liaisons air des compresseurs/surpresseurs.
Tube blanc, lisse, sans couture, de qualité alimentaire évitant tout développement microbien.
Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu’à 140°C.
Revêtement résistant au vieillissement et aux intempéries.
Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM de qualité alimentaire, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, aspect grain toile, bleu,
Température
-30 to +100, +140°C en air additionnel
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)