KLENET - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLENET

Nettoyage en milieu alimentaire

Applications

Lavage et nettoyage à l’eau chaude dans les industries alimentaires, les conserveries, les laiteries, les abattoirs, etc.

Avantages

Bonne tenue aux températures élevées. Tube de qualité alimentaire résistant aux huiles. Revêtement lisse, de couleur bleue, non tachant, résistant aux graisses animales et végétales et aux intempéries. Sans phtalates.

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

food grade quality oil resistant NBR, white, smooth

Armature

synthetic textile

Revêtement

oil and weather resistant NBR/PVC, blue, smooth

Température

-20°C to +95°C.

Normes et homologations

For food product:  - EU regulations No. 1935/2004, 2023/2006. - FDA regulation No. 21 CFR 177.2600.  - German legislation: BfR recommendation XXI cat. 3. - French legislation. All relevant migrations tests (France and FDA) were performed by the French institute of Poitiers (IANESCO) and confirmed compliant.

Raccords et raccordements

Specially designed fittings are available, please contact us for further information in order to get optimum connections.

Informations complémentaires

Not recommended with washdown guns.

Technical Specifications

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Téléchargements

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure(PDF)  

Téléchargements (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Téléchargements

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires