Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
SBR, lisse pour les diamètres ≤25mm, noir, aspect grain toile pour les diamètres >25mm
Température
-40 to +70
Propriétés électriques
tube et revêtement antistatiques, R<100MΩ.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)